Philips CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002067801
Full bestillingskode: 871869966514200

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002067801 pdf 67.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002067801 no_NO pdf 298.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002067801_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002067801_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4 IES 20.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB