Philips TL Mini Blacklight Blue

Lyskilde for kontroll av pengesedler.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Denne TL Miniature-lyskilden (rørdiameter 16 mm) er produsert av blått (mørk blått) glass med blacklight som sender UV-A-stråling, men som bare gir et minimum av synlig lys. Det er en perfekt løsning for rask registrering av UV-reflekterende materialer. Det brukes spesielt til testing, inspeksjon og analyse i forskjellige industrier, f.eks. kriminologi, filateri og medisin. Videre brukes det for å skape spesialeffekter i underholdningsbransjen, f.eks. på nattklubber og i teatre.

Fordeler

  • Hurtig gjennkjennelse av UV-reflekterende materialer

  • Skaper spesielle atmosfærer og lyseffekter

Funksjoner

  • Blå lamper med blacklight har en rett ytterkolbe

Bruksområder

  • Deteksjon og analyse i tekstil - og kjemikaliebransjen
  • Arkeologi, bankvesen, rettsvitenskap, næringsmiddelindustri, medisin, mineralogi, filateli
  • Spesialeffekter på nattklubber, diskoteker og teatre
  • Skiltbelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TL Mini Blacklight Blue no_NO pdf 174.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TL Mini Blacklight Blue
mange eiendeler - Visuals