Philips TL-X XL

T12-lyskilde med lang levetid for eksplosjonsfrie omgivelser

Produkter

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
928037703332

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lyskilden TL-X XL (tubediameter 38 mm) har ekstra lang levetid og er utstyrt med en innvendig tennstripe som gjør det mulig med elektromagnetisk drift uten starter, eller høyfrekvent drift uten forvarming. Når den brukes i kombinasjon med en spesiell lampeholder, elimineres all risiko for gnister ved tenning. Denne lyskilden brukes i flammesikre armaturer og sikkerhetsarmaturer både til innendørs og utendørs installasjoner, som i petrokjemisk industri, offshore, i gruver og på alle steder der det kan finnes spor av eksplosive gasser.

Fordeler

  • I kombinasjon med spesial-lampeholder elimineres alle muligheter for gnistdannelse ved tenning

  • Forlenget levetid sammenlignet med standard TL lamper

Funksjoner

  • Leveres med innvendig tennstripe til EM-drift uten starter eller HF-drift uten forvarming

  • Det spesielle Fa6-lampefestet har en lang og tykk festepin som krever en spesiell lampeholder

Bruksområder

  • Brukes i flammesikre og høysikkerhets-armaturer til både innendørs og utendørs anvendelser
  • Til bruksområder som (petro-)kjemisk industri, offshore, gruver og andre steder der det kan være spor av eksplosive gasser

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TL-X XL no_NO pdf 215.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TL-X XL
mange eiendeler - Visuals