Philips TL-Mini Standard

Lysrør i kompakt størrelse

Produkter

TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX
928000003340
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX
928000503340
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX
928001003318
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX
928001503340

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder med begrenset plass, der fargegjengivelse og effektivitet ikke står i fokus, som til orienterings-, skilt- og nødbelysning.

Fordeler

  • Skaper atmosfære fra gulhvit til kjølig dagslys

Funksjoner

  • 16 mm lamper med moderat fargegjengivelse

Bruksområder

  • Ideell i bruksområder der plassen er begrenset og fargegjengivelse ikke er viktig
  • Orienterings belysning
  • nødlys

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TL-Mini Standard no_NO pdf 156.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TL-Mini Standard
mange eiendeler - Visuals