Philips PL-Q 4 Pin

Alternativet!

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektiv i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 4-pinsversjonen er utformet for bruk med elektroniske forkoblinger.

Fordeler

  • Lav innebygd høyde

  • Stort utvalg lysfarger

Funksjoner

  • 4-pins feste

  • Trifosfat-lysrørteknologi

Bruksområder

  • Ideell til korridorer, toaletter, trappeoppganger og resepsjonsområder

Advarsler og sikkerhet

  • Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.

  • Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet PL-Q 4 Pin no_NO pdf 166.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-PL-Q 4 Pin
mange eiendeler - Visuals