Norge - Norsk

Philips MASTERColour CDM-TP

Produkt beskrivelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Rørformet (TP=Tubular Protected) utladningslampe med stabil farve gjennom levetiden og utstrålende lys

Fordeler

  • Høy lampe-effektivitet resulterer i lave driftskostnader

  • Lang levetid sammenligned med gløde- og halogenlamper

Funksjoner

  • Varm (3000K) eller hvit (4200K) farge

  • Fargegjengivelse: god (3000K: R<sub>a</sub>>80) til ypperlig (4200K: R<sub>a</sub>>90

Bruksområder

  • Butikker og butikkvinduer, kontorer og offentlige bygninger
  • Dekorativt utendørs: flombelysning og gågater

Advarsler og sikkerhet

  • Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene

  • Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TP no_NO pdf 188.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TP
mange eiendeler - Visuals