Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Perfekt, strålende lys; svært liten størrelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Svært liten, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

  • Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige

  • Laveste totale eierkostnader takket være den høye effekten (like mye lys, mindre strøm; eller like mye strøm, mer lys) og lange levetiden

Funksjoner

  • Klart, hvitt strålende lys

  • Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge

Bruksområder

  • Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
  • Almennbelysning og dekorativ innendørsbelysning
  • Utendørs områdebelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini no_NO pdf 178.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
mange eiendeler - Visuals