Philips MASTERColour CDM-T Elite

Rent, strålende lys, overlegen effektivitet

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

  • Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige

  • Stabil fargeytelse og lumeneffekt over hele levetiden, slik at butikken ser like tiltalende ut år etter år

Funksjoner

  • Klart, hvitt strålende lys

  • Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge

Bruksområder

  • Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
  • Generell og dekorativ innendørsbelysning
  • Utendørs områdebelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T Elite no_NO pdf 215.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T Elite
mange eiendeler - Visuals