Philips MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Perfekt, strålende lys, enkel i bruk

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Svært liten keramisk damputladningslampe (reflektor) med høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

  • Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige

  • Enkel å montere og skifte, reduserer installasjonskostnadene og kostnader ved skifte

Funksjoner

  • Klart, hvitt strålende lys

  • Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge

Bruksområder

  • Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
  • Generell og dekorativ innendørsbelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger

  • Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Rm Elite Mini no_NO pdf 167.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
mange eiendeler - Visuals