Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Perfekt, strålende lys, moderne design

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerer det moderne utseende for 111 mm halogenlamper med aluminiumsreflektor med det klare, hvite lyset med lang levetid og høy energieffektivitet fra MASTERColour CDM.

Fordeler

  • Klart, strålende hvitt lys

  • enkel montering

Funksjoner

  • Høy lyskildeeffektivitet

  • Lang levetid for lyskilden sammenlignet med glødelamper og halogenlamper

Bruksområder

  • Effektbelysning og dekorativ belysning: utstillingsbelysning med strålende og teatralske effekter, selv i omgivelser med svært høye bakgrunnsbelysningsnivåer, for eksempel butikkvinduer
  • Allmennbelysning: i downlights kan det skapes en varm og komfortabel atmosfære

Advarsler og sikkerhet

  • Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)

  • Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Det kan også brukes elektromagnetisk utstyr på lamper på 35 W / 930

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite no_NO pdf 190.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
mange eiendeler - Visuals