Philips MASTERColour CDM-R Elite

Perfekt, strålende lys, enkel i bruk

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Kompakt, keramisk damputladningslampe (reflektor) med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

  • Høyeffektivitetslyskilde som gir et klart og strålende hvitt lys som gjør varene uimotståelige

  • Stabil fargeytelse og lumeneffekt over hele levetiden, slik at butikken ser like tiltalende ut år etter år

Funksjoner

  • Klart, hvitt strålende lys

  • Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge

Bruksområder

  • Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
  • Generell og dekorativ innendørsbelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)

  • Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R Elite no_NO pdf 230.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R Elite
mange eiendeler - Visuals