Philips MASTER SON-T PIA Plus

Produkt beskrivelse

Produkter

MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
928144709230
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
928144809227
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
928150909230
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
928151709230
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
928151900028
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
928152700028
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
928158409227

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Høykvalitets høytrykk natriumlampe med PIA (Philips Integrert Antenne) teknologi

Fordeler

  • PIA teknologi for økt pålitelighet og lavt antall tidlige feil, med pålitelig tenning gjennom hele levetiden

  • ZrAl getter-materiale sikrer optimal opprettholdelse av lysytelse og færre tidlige feil

Funksjoner

  • Utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd med integrert antenne, innkapslet med vakuum i ytterkolbe av soda-lime-glass eller herdet glass

  • Utladningsrør inneholder natrium-kvikksølv amalgam og xenon

Bruksområder

  • Anbefales til alle nye belysningsinstallasjoner og som oppgradering av eksisterende (PLUS) anlegg
  • Fult ut elektrisk kompatibel med eksisterende SON anlegg
  • Veibelysning
  • Belysning av industriområder
  • Sports anlegg, innendørs og utendørs
  • Flomlys av bygninger etc, eller dekorativ flombelysning
  • Hage/gartneri belysning

Advarsler og sikkerhet

  • Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus no_NO pdf 201.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
mange eiendeler - Visuals