Philips MASTER MHN-SE

Produktbeskrivelse

Produkter

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
928196905130

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Veldig kompakt kvarts metall halogen lyskilde med en enkel-pinch GX-22 lyskilde

Fordeler

  • Er med på å skape høyeffektive armatursystemer med høypresisjonsoptikker for god lysfordeling og minimal blending

  • God fargegjengivelse skaper en god atmosfære med god belysning både for tilskuere og spillere

Funksjoner

  • Konsept med enkel glødetråd for overlegen optisk ytelse

  • Høy lyseffekt

Bruksområder

  • Profesjonell sportsbelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE no_NO pdf 176.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER MHN-SE
mange eiendeler - Visuals