Philips MASTER MHN-SB

Optimal strålekontroll, kompakt design

Produkter

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
928196805130

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Kompakt metallhalogenlampe med en enkel-pinch

Fordeler

  • Muliggjør kompakte armaturløsninger med nøyaktig optikk for god strålekontroll og minimalt lysspill

  • Lang levetid som gir minimale servicebehov og vedlikeholdskostnader.

Funksjoner

  • Kompakt lyskilde med kort elektrode avstand og høy lumen effect.

  • Enkel-pinch konsept med lang levetid

Bruksområder

  • Sports- og lyskasterbelysning for trenings- og idrettsanlegg

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB no_NO pdf 184.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER MHN-SB
mange eiendeler - Visuals