Philips MASTER MHN-SA

Lampe:

Produkter

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
928079315130
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
928099205130
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
928195105129

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Kompakt utladningslampe med høyt lysutbytte og effektivitet

Fordeler

  • Høy effektivitet reduserer antall armaturer, det reduserer både investerings- og drifts-kostnader

  • Svært god fargegjengivelse skaper hyggelige omgivelser med høy visuell komfort for spillere og tilskuere

Funksjoner

  • Gir mulighet for å designe mer kompakte armaturer med presisjonsoptikk for høy systemeffektivitet, god strålekontroll og minimalt strølys

  • Lampelysets fargepunkt på det geometriske senter med "det sorte legemet", gir en naturlig hvit opplevelse

Bruksområder

  • Profesjonell sportsbelysning og flombelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA no_NO pdf 215.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
mange eiendeler - Visuals