Philips MASTER MHN-LA

Lampe

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Kompakt utladningslampe med høyt lysutbytte

Fordeler

  • Høy effektivitet reduserer antall armaturer, som reduserer både investerings- og drifts-kostnader

  • God fargegjengivelse skaper hyggelige omgivelser med høy visuell komfort spillere og tilskuere

Funksjoner

  • Gir mulighet for å designe mer kompakte armatursystemer med presisjonsoptikk for høy systemeffektivitet, god strålekontroll og minimalt strølys

  • Lampelysets fargepunkt på det geometriske senter med "det sorte legemet", gir en naturlig hvit opplevelse

Bruksområder

  • Profesjonell og halvprofesjonell sportsbelysning og flombelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA no_NO pdf 163.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
mange eiendeler - Visuals