Philips MASTER MHN-FC

Produkt

Produkter

MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
928075705130

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Kompakt metallhalogenlampe med doble lukninger og to sokler

Fordeler

  • Ideelt for idrettsanlegg

  • God fargegjengivelse skaper et trivelig miljø med høy, visuell komfort for både brukere og publikum.

Funksjoner

  • Doble lukninger i glasset gir lengre levetid

  • Finnes i 1000 og 2000W

Bruksområder

  • Sports- og lyskasterbelysning for trenings- og idrettsanlegg

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC no_NO pdf 184.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
mange eiendeler - Visuals