Philips HPI-T

Produktbeskrivelse

Produkter

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
928073609231
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
928074209228
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
928482600096

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Metallhalogen med klar kolbe

Fordeler

  • Høyt sikkerhets- og komfortnivå i hele levetiden

  • Minimale vedlikeholdskostnader

Funksjoner

  • Gjennomsiktig ytre tube

  • Unik trebåndsteknologi som gir høy lyseffekt, både i starten og gjennom hele levetiden

Bruksområder

  • Sportsbelysning, belysning av bygninger og monumenter, områdebelysning som f.eks på havner eller byggeplasser

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet HPI-T no_NO pdf 219.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-HPI-T
mange eiendeler - Visuals