Philips MASTERColour CDM MW Eco

Direkte ettermontering med umiddelbar energibesparelse for kvartsbaserte damplamper

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Keramiske damplamper med gjennomsiktig rørformet eller belagt ellipseformet ytterpære, skreddersydd for å erstatte og gi høyere ytelse enn kvartsbaserte damplamper med eksisterende forkoblinger.

Fordeler

  • Direkte ettermontering for ulike kvartsdamplamper, fungerer med eksisterende forkoblinger (kvikksølv og HPS)

  • Laveste TCO ved skifte av lyskilde takket være energibesparelse og lang levetid som følge av høyt lumenvedlikehold

Funksjoner

  • Dokumentert keramisk teknologi (CDM) fra Philips

  • Svært effektiv for energibesparelser og mer lys fra begynnelsen av

Bruksområder

  • Sportsbelysning, flombelysning av bygninger og monumenter, områdebelysning i f.eks. havner og byggeplasser, kuppelbelysning f.eks. på bensinstasjoner
  • Belysning for stor takhøyde, for eksempel industriverksteder, utstillingshaller, store supermarkeder, kjøpesentre, gjør-det-selv-butikker, kirker, flyplasser og jernbanestasjoner

Advarsler og sikkerhet

  • Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksølv- eller natriumlamper med ekstern tenner

  • Det er svært lite sannsynlig at en lyskilde som går i stykker, kommer til å påvirke helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco no_NO pdf 169.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
mange eiendeler - Visuals