Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Den enkleste overgangen til et behagelig, hvitt lys

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Keramisk damplampe med opal eggformet ytre pære; gir et behagelig hvitt lys til utendørsbelysning

Fordeler

  • Hvitt, varmt fargeinntrykk som gir komfort og trygghet

  • Enkelt å oppgradere fra SON til hvitt lys uten ekstra kostnader

Funksjoner

  • Hvitt lys av høy kvalitet

  • Kan ettermonteres i HPS-installasjoner (SON/NAV) for å oppgradere fra gult til hvitt lys

Bruksområder

  • Byforskjønning og funksjonell belysning i bysentre, handlesentre og fotgjengerområder, og til offentlig vei- og flombelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-ET Plus no_NO pdf 177.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-ET Plus
mange eiendeler - Visuals