Norge - Norsk

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Bredstrålet, Klar, IP66, IK08, TW1, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 1-fase, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon

Bestillingskode: 910925869402
Full bestillingskode: 871951477192500

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925869402 no_NO pdf 325.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925869402_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925869402_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI IES
Revit-fil
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI 910925869402 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI LDT