Produktbeskrivelse
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 8000 lm, 51 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 7-pols