Norge - Norsk

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Bredstrålet, Klar, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel, Sone 2 og 22

Bestillingskode: 910925868705
Full bestillingskode: 871951462765900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868705 no_NO pdf 462.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868705_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868705_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 IES
Revit-fil
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 910925868705 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 LDT