Produktbeskrivelse
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 6600 lm, 48.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols