Norge - Norsk

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 22 W, L1600 mm, 3500 lm, 4000 K, Bredstrålet, Klar, IP66, IK08

WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1600 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 3500 lm, 22 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925868692
Full bestillingskode: 871951462753600

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868692 no_NO pdf 400.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868692_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868692_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 IES
Revit-fil
WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 910925868692 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 LDT