Norge - Norsk

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 26 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Klar, IP66, IK08, TW3

WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 7-pols, Gjennomkobling, 3-fase

Bestillingskode: 910925868617
Full bestillingskode: 871951462678200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 txt 3.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868617 no_NO pdf 353.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868617_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868617_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 IES
Revit-fil
WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 910925868617 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 LDT