Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Smalstrålet – High-rack optikk, Klar, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1200

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Smalstrålet – High-rack optikk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925867705
Full bestillingskode: 871951410960500

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925867705 no_NO pdf 402.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925867705_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925867705_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1200 IES
Revit-fil
WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1200 910925867705 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1200 LDT