Philips Ledinaire waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08, TW1

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet, 3-pols, Gjennomkobling, 1-fase

Bestillingskode: 911401892880
Full bestillingskode: 871016336292299

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401892880 no_NO pdf 239.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401892880_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401892880_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401892880 pdf 622.7 kB