Philips Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP65, IK08, TW1

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Gjennomkobling, 1-fase

Bestillingskode: 911401815385
Full bestillingskode: 872016950023599

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401815385 no_NO pdf 508.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401815385_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401815385_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 4.3 kB
LDT
LDT File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 1.4 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED29 48S 840 PSU L1200 TW1 911401815385 pdf 613.6 kB