Philips Ledinaire Waterproof rørinnfatning

Ledinaire waterproof med rørinnfatning – til hverdagsbelysning, enkel å velge og montere med et LED-lysrør du selv velger

Produkter

WT050C 1xTLED L1200
WT050C 1xTLED L1200
911401807381
WT050C 2xTLED L1200
WT050C 2xTLED L1200
911401807481
WT050C 1xTLED L1500
WT050C 1xTLED L1500
911401807581
WT050C 2xTLED L1500
WT050C 2xTLED L1500
911401807681

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Ledinaire Waterproof-serien (WT050C) omfatter et utvalg av tomme, vanntette innfatninger som kan brukes til LED-rør du selv velger. Serien leveres med topp Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Ledinaire muliggjør enkel og rask montering med et utvalg av enkelt- og dobbeltrørinstallasjoner.

Fordeler

  • Kvalitet og pålitelighet fra Philips

  • Enkel å bruke med Philips LEDtubes

Funksjoner

  • Robust (IK08) og vanntett (IP65) armatur

  • Stort utvalg av lengder og konfigurasjoner

Bruksområder

  • Overbygde parkeringsplasser
  • Industrihaller (opptil 4 m høyde)
  • Lagerrom

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Ledinaire Waterproof rørinnfatning no_NO pdf 289.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Ledinaire Waterproof rørinnfatning
mange eiendeler - Visuals