Norge - Norsk

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED60S/840 PSD W60L60

Produktbeskrivelse

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 912401483361
Full bestillingskode: 871869979714000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483361 no_NO pdf 292.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483361_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483361_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 LDT