Philips TrueLine, overflatemontert, UltraEfficient, 28 W, L1410 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH

Produktbeskrivelse

L1410 mm, Aluminium, Hvit, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 5000 lm, 28 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, SC | Sikkerhetskabel, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105968
Full bestillingskode: 872016963437400
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
anbudstekst
Tender text - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH txt 4.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105968 no_NO pdf 392.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105968_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105968_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH IES
Revit-fil
SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH 910505105968 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH LDT