Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD PCS N BK

Produktbeskrivelse

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925868390
Full bestillingskode: 871951462454200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK txt 2.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868390 no_NO pdf 507.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868390_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868390_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK IES
Revit-fil
SM350X 27S/840 PSD PCS N BK 910925868390 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK LDT