Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK

Produktbeskrivelse

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Strømforsyningsenhet (på/av), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 910925868378
Full bestillingskode: 871951462442900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK txt 2.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868378 no_NO pdf 474.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868378_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868378_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK IES
Revit-fil
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK 910925868378 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK LDT