Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU
Produktbeskrivelse
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Trådløs driver Interact System klar, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år