Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU

Produktbeskrivelse

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925868356
Full bestillingskode: 871951462420700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868356 no_NO pdf 466.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868356_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868356_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU IES
Revit-fil
SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU 910925868356 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU LDT