Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK

Produktbeskrivelse

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Strømforsyningsenhet (på/av), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 910925868355
Full bestillingskode: 871951462419100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK txt 3.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868355 no_NO pdf 472.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868355_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868355_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK IES
Revit-fil
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK 910925868355 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK LDT