Norge - Norsk

Philips CoreLine Fastset, All-in, 34.5 W, 20.5 W, L1160 mm, 3000 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC

SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160

Produktbeskrivelse

L1160 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, DC-kompatibel for sentral nødbelysning (integrert), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 4800 lm, 34.5 W, 20.5 W, 146 lm/W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 1-fase, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 911401803587
Full bestillingskode: 872016975073999

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 txt 3.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401803587 no_NO pdf 1006.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401803587_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401803587_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 IES
Revit-fil
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 911401803587 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips SM155C 30 48S 830 840 PSED TW1 PI5 L1160 911401803587 pdf 699.7 kB