Philips CoreLine Fastset, Veggmontert

CoreLine FastSet veggmontert: enkel installasjon, utmerket belysning

Produkter

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160
911401803287
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
911401803387
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602
911401803487
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160
911401803587
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440
911401803687
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
911401841385
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160
911401841485
SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440
SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440
911401841585

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CoreLine FastSet er en 1:1-erstatning med energieffektivt LED-lys for konvensjonelle vegglamper innendørs. Den har nøyaktig de samme lumenpakkene som lysrørbelysning, så du slipper å gjøre nye belysningsberegninger for ettermonteringsprosjekter – takket være alt-i-ett-designen kan du bytte mellom korrelerte fargetemperaturer (CCT) og lumenpakken i samme armatur i tråd med dine nøyaktige behov. Disse veggmonterte LED-lysene kan monteres raskt og fleksibelt med alternativer for enkel gjennomkobling eller kabelinnføring fra siden eller baksiden av armaturen. Det betyr at CoreLine FastSet-vegglamper til innendørs bruk er enkle å montere som frittstående armaturer, enten direkte på veggen eller med braketter. Det er også enkelt å koble dem til andre CoreLine FastSet-armaturer for å skape harmoniske lyslinjer. Skulle du trenge det, finnes det også tilbehør for å tilpasse CoreLine-armaturer for hengende montering. Som du forventer av Philips, er alle CoreLine FastSet-armaturer utformet med tanke på sikkerhet. Ikke bare er de IP44- og 1K08-klassifisert med beskyttelse mot utilsiktede støt, men de sikrede splintene forhindrer også at de faller ned. Interact Ready-alternativer er tilgjengelige for bruksområder innen smart belysning. Veggmonterte CoreLine FastSet-LED-lys er altså en perfekt løsning for områder med høy gjennomgang, for eksempel ganger og trappehus.

Fordeler

  • Kan ettermonteres som erstatning med energieffektivt LED-lys

  • Alt i ett: Bytt mellom to lumenpakker (3000 lm, 6000 lm) og to fargetemperaturer (3000 K, 4000 K) i én armatur

Funksjoner

  • Opptil 140 lm/W

  • Nøyaktig samme lumenpakker som lysrør på 2400–6000 lm

Bruksområder

  • Kontorer
  • Parkeringshus
  • Utdanning
  • Helse
  • Skoler

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, Veggmontert no_NO pdf 781.3 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine Fastset, Veggmontert
mange eiendeler - Visuals
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Programtillegg

Family-IES-CoreLine Fastset, Veggmontert
mange eiendeler - Software Plugins