Norge - Norsk

Philips CoreLine Fastset, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, Trådløs, Interact Ready

SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602

Produktbeskrivelse

L602 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase

Bestillingskode: 911401803487
Full bestillingskode: 872016975072299

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 txt 3.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401803487 no_NO pdf 868.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401803487_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401803487_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 IES
Revit-fil
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips SM155C 26S 830 840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 pdf 699.9 kB