Norge - Norsk

Philips CoreLine Fastset, All-in, 34.5 W, L1160 mm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, Trådløs, Interact Ready

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160

Produktbeskrivelse

L1160 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase

Bestillingskode: 911401803287
Full bestillingskode: 872016975070899

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 txt 3.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401803287 no_NO pdf 868.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401803287_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401803287_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 IES
Revit-fil
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips SM155C 48S 830 840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 pdf 603.0 kB