Signify myCreation Accent Track D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe
Accent Track D65 er en bærekraftig lysprojektor med et elegant og diskré design og en diameter på 65 mm. Denne allsidige belysningsløsningen er svært energieffektiv og tilbyr en rekke farge- og teksturalternativer, noe som gjør den til et ideelt valg for motehandel, hotell- og restaurantbransjen eller boliger. Det 3D-printede huset er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av den sirkulære designen er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig banebrytende aktør innen belysningsdesign.
Sirkulær design
Oppfyller alle behov for aksentbelysning
Rikt utvalg av farger og teksturer i innfatninger – standard og på forespørsel
Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White