Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Premium hvit med CRI ≥ 90 og fargetemperatur på 4000 K
Optikktype
Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
Lysstrålespredning fra armatur
15°
Inngangsspenning
220-240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Startstrøm
14,1 A
Innløpstid
0,131 ms
Effektforbruk
13,9 W
Effektfaktor (brøk)
0.9
Tilkobling
Skinne
Kabel
-
Antall produkter på MCB av 16 A type B
60
Egnet for tilfeldig veksling
Ja
IEC-beskyttelsesklasse
Sikkerhetsklasse II
Kan dimmes
Nei
Driver/strømenhet/transformator
Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt
Fast effekt
Konstant lyseffekt (CLO)
Nei
Innfatningsmateriale
Polykarbonat
Reflektormateriale
Aluminium
Optisk materiale
Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale
Glass
Fixation material
-
Innfatningsfarge
Satin Sage
Optisk deksel/linsefinish
Klar
Reflektoroverflate
PerfectAccent reflektor
Total lengde
107 mm
Total høyde
216 mm
Ingress beskyttelseskode
IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode
IK02 [0,2 J standard]
Nettovekt (stykk)
0,400 kg
Test av glødetråd
Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke
-
CE-merke
Ja
ENEC-merke
ENEC-merke
Fotobiologisk risiko
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS
Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq
35 °C
For omgivelsestemperaturer mellom
+10 til +35 °C
Lysstrømstoleranse
+/-10%
Innledende kromatisitet
(0.374, 0.364) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse
+/-10%
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer
L90
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer
L80
Reparasjonsklasse
Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.