Norge - Norsk

Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Dobbel, asymmetrisk optikk, Sølvfarget

ST762T 39S/PW935 WIA SI

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Sølvfarget, Trådløs driver Interact System klar, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dobbel, asymmetrisk optikk, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505102531
Full bestillingskode: 872016901169400

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102531 no_NO pdf 431.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102531_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102531_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST762T 39S/PW935 WIA SI IES
Revit-fil
Revit file - ST760TI - 910505102531 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW935 WIA SI LDT