Produktbeskrivelse
Track flood (double), Aluminium, Sølvfarget, Dali dimming Intaract System klar, 6400 lm, 6400 lm, 45 W, 141 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Dobbel, asymmetrisk optikk, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne