Norge - Norsk

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6200 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Dobbel, asymmetrisk optikk, Svart

ST762T 27S/PW935 WIA BK

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Svart, Trådløs driver Interact System klar, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dobbel, asymmetrisk optikk, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505102526
Full bestillingskode: 872016901164900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102526 no_NO pdf 433.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102526_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102526_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST762T 27S/PW935 WIA BK IES
Revit-fil
ST762T 27S/PW935 WIA BK 910505102526 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW935 WIA BK LDT