Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Dobbel, asymmetrisk optikk, Hvit
ST762T 27S/840 PSU WH
Produktbeskrivelse
Track flood (double), Aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dobbel, asymmetrisk optikk, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 2 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år