Philips StoreFlow, Track flood (double), 37.6 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dobbel, asymmetrisk optikk, Svart
ST762T 27S/830 DIA BK
Produktbeskrivelse
Track flood (double), Aluminium, Svart, Dali dimming Intaract System klar, 5400 lm, 37.6 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dobbel, asymmetrisk optikk, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 2 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år