Norge - Norsk

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Asymmetrisk spredningsvinkel, Hvit

ST761T 27S/830 PSU WH

Produktbeskrivelse

Track flood (single), Aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Asymmetrisk spredningsvinkel, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505102517
Full bestillingskode: 872016901155700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102517 no_NO pdf 304.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102517_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Revit-fil
ST761T 27S/830 PSU WH 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT