Philips GreenSpace Evo-projektor, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Bredstrålet, Svart
ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år